Kugelhähne

Ob neutrale, aggressive oder mechanisch reine Medien – Kugelhähne überzeugen durch ihre Vielseitigkeit – selbst unter extremen Bedingungen. Dank der durchbohrten Kugel als Absperrkörper ermöglichen sie ein sicheres Absperren von flüssigen und gasförmigen Medien bei hohem Betriebsdruck. Lediglich bei auskristallisierenden Medien ist Vorsicht geboten, da diese die Funktion beeinträchtigen können.
Drei Varianten von GEMÜ Kugelhähnen für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Hauptmerkmale

  • Hohe Durchflusswerte: Ermöglichen effiziente Prozesse und reduzieren Energieverluste
  • Schnelle Schaltwechsel: Steigern die Prozessgeschwindigkeit und -flexibilität.
  • Hohe Betriebsdrücke: Gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
  • Hohe Temperaturen: Erweitern den Einsatzbereich für industrielle Anwendungen mit thermischer Belastung
  • Typische Betriebsmedien: Flüssigkeiten wie Wasser, Glykol oder Kühlschmiermittel, Gase wie Luft oder Druckluft

Baureihen

23 Ergebnisse
  • Sanitary Kugelhahn GEMÜ BB04 für hygienische Anwendungen
  • 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ BB02 mit freiem Wellenende aus Metall mit dreiteiligem Gehäuse
  • 2/2-Wege-Kompaktflanschkugelhahn GEMÜ BB06
  • Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.
  • 3/2-Wege- Mehrwegekugelhahn GEMÜ BB07 aus Metall mit freiem Wellenende
  • Elektrisch betriebener Kugelhahn aus Edelstahl mit Schweißenden und Statusanzeige – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.
  • Elektrisch betriebener kompakter Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und Statusanzeige – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.
  • Elektromotorischer 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B52 aus Metall mit dreiteiligem Gehäuse